??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BCC VB63-0000-10-056-PX0350-100
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Cabos de ligação
Lista de peças
BALLUFF BCC VB63-0000-10-056-PX0350-100
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BCC03Z7
TC
Designação do artigo
BCC VB63-0000-10-056-PX0350-100
PX
Vista do produto
52364_00
ICON
TRAFFIC
Número de alfândega
85444290
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = B, Ind.-180°-Valve connector, angled, 3-pin, Cable = PUR black, 10 m, drag chain compatible, Number of conductors = 3, Conductor cross-section = 0.50 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...80 °C, Operating voltage Ub = 230 VDC / 230 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code